DO-22-A1

塑料轴承

12 / 12搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈凸圆型【轴铆接规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DO-22-A1 210-140-183
订购
DO-24-A1 210-140-184
订购
DO-26-A1  210-140-185
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D (d×θ) 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 宽度B 轴直径2 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DO-22-A1

订购

210-140-183

22

4.4×90°

78.4

8

7

5

聚缩醛(POM)

外部凸起型

铆接轴

4510932105101

1000

7.8

DO-24-A1

订购

210-140-184

24

4.4×90°

78.4

8

7

5

聚缩醛(POM)

外部凸起型

铆接轴

4510932105118

1000

8.5

DO-26-A1 

订购

210-140-185

26

4.4×90°

78.4

8

7

5

聚缩醛(POM)

外部凸起型

铆接轴

4510932105125

1000

9.2

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DO-22-B0.5 210-140-177
订购
DO-24-B0.5 210-140-178
订购
DO-26-B0.5 210-140-179
订购
DO-24-B3 210-140-186
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 宽度B 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 C 螺钉标称M EAN 重量(g)

DO-22-B0.5

订购

210-140-177

22

196

20

7

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

0.5

M6

4510932840606

1000

8.6

DO-24-B0.5

订购

210-140-178

24

196

20

7

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

0.5

M6

4510932840613

1000

9.3

DO-26-B0.5

订购

210-140-179

26

196

20

7

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

0.5

M6

4510932840620

1000

9.8

DO-24-B3

订购

210-140-186

24

196

20

7

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

3

M6

4510932105132

1000

10.4

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DO-19-H5 210-140-176
订购
DO-22-H6 210-140-180
订购
DO-24-H6 210-140-181
订购
DO-26-H6 210-140-182
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 E W EAN 重量(g)

DO-19-H5

订购

210-140-176

5

49

5

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

8.2

6

4510932105095

2500

3.3

DO-22-H6

订购

210-140-180

6

196

20

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

9.5

7

4510932840637

1500

5.3

DO-24-H6

订购

210-140-181

6

196

20

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

9.5

7

4510932840644

1000

6.1

DO-26-H6

订购

210-140-182

6

196

20

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

9.5

7

4510932840651

1000

6.7

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DO-26-H6W1 210-140-188
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 宽度B 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 外直径D 内径d1 EAN 重量(g)

DO-26-H6W1

订购

210-140-188

196

20

7

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

26

6

4510932105149

1000

7.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DO-22-A1
DO-24-A1
DO-26-A1 
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DO-22-A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-183

DO-24-A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-184

DO-26-A1  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-185

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
DO-22-B0.5
DO-24-B0.5
DO-26-B0.5
DO-24-B3
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DO-22-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-177

DO-24-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-178

DO-26-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-179

DO-24-B3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-186

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
DO-19-H5
DO-22-H6
DO-24-H6
DO-26-H6
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DO-19-H5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-176

DO-22-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-180

DO-24-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-181

DO-26-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-182

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
DO-26-H6W1
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DO-26-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-188