DO-22-A1_1

塑料轴承

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈凸圆型【螺杆轴规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DO-22-B0.5 210-140-177
订购
DO-24-B0.5 210-140-178
订购
DO-26-B0.5 210-140-179
订购
DO-24-B3 210-140-186
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D C 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 宽度B 螺钉标称M 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DO-22-B0.5

订购

210-140-177

22

0.5

196

20

7

M6

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

4510932840606

1000

8.6

DO-24-B0.5

订购

210-140-178

24

0.5

196

20

7

M6

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

4510932840613

1000

9.3

DO-26-B0.5

订购

210-140-179

26

0.5

196

20

7

M6

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

4510932840620

1000

9.8

DO-24-B3

订购

210-140-186

24

3

196

20

7

M6

聚缩醛(POM)

外部凸起型

螺钉轴

4510932105132

1000

10.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DO-22-B0.5
DO-24-B0.5
DO-26-B0.5
DO-24-B3
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DO-22-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-177

DO-24-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-178

DO-26-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-179

DO-24-B3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-186