DO-22-A1_2

塑料轴承

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈凸圆型【内轴孔规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DO-19-H5 210-140-176
订购
DO-22-H6 210-140-180
订购
DO-24-H6 210-140-181
订购
DO-26-H6 210-140-182
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D E W 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DO-19-H5

订购

210-140-176

5

8.2

6

49

5

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

4510932105095

2500

3.3

DO-22-H6

订购

210-140-180

6

9.5

7

196

20

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

4510932840637

1500

5.3

DO-24-H6

订购

210-140-181

6

9.5

7

196

20

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

4510932840644

1000

6.1

DO-26-H6

订购

210-140-182

6

9.5

7

196

20

聚缩醛(POM)

外部凸起型

内轴孔

4510932840651

1000

6.7

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DO-19-H5
DO-22-H6
DO-24-H6
DO-26-H6
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DO-19-H5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-176

DO-22-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-180

DO-24-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-181

DO-26-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-182