DR-18-H6_1

塑料轴承

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈平整型【内轴孔规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DR-22-B3-10.5 210-140-165
订购
DR-26-H6W1 210-140-166
订购
DR-35-H6W1 210-140-169
订购
DR-40-H6W0.5 210-140-170
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D W1 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 内径d1 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DR-22-B3-10.5

订购

210-140-165

22

7

196

20

6

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932104999

1000

6.4

DR-26-H6W1

订购

210-140-166

26

7

196

20

6

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932105002

1000

7.7

DR-35-H6W1

订购

210-140-169

35

7

196

20

6

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932105026

500

10.1

DR-40-H6W0.5

订购

210-140-170

40

8

196

20

6

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932105033

400

13.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DR-22-B3-10.5
DR-26-H6W1
DR-35-H6W1
DR-40-H6W0.5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DR-22-B3-10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-165

DR-26-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-166

DR-35-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-169

DR-40-H6W0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-170