DR-18-H6_2

塑料轴承

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈平整型【内轴孔规格/满球型】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DRS-16-H4.1-W0.25 210-140-158
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 宽度B 外直径D 内径d1 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DRS-16-H4.1-W0.25

订购

210-140-158

49

5

3.5

16

4.1

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932104944

5000

2.1

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DRS-16-H4.1-W0.25
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DRS-16-H4.1-W0.25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-158