DU-19-A05_1

塑料轴承

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈凹槽型【螺杆轴规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DU-19-B0.5 210-140-193
订购
DU-22B(B0.5) 210-140-194
订购
DU-24-B0.5 210-140-195
订购
DU-26-B0.5 210-140-196
订购
DV-32.5-B1.5-2R 210-140-202
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS D d1 E W C R 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 螺钉标称M 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DU-19-B0.5

订购

210-140-193

-

19

17

8.2

6

0.5

1.75

39.2

4

M6

聚缩醛(POM)

外槽型

螺钉轴

4510932840521

2000

6.2

DU-22B(B0.5)

订购

210-140-194

-

22

19.2

9.5

7

0.5

2.5

156.8

16

M6

聚缩醛(POM)

外槽型

螺钉轴

4510932840538

1000

8.3

DU-24-B0.5

订购

210-140-195

-

24

21.2

9.5

7

0.5

2.5

156.8

16

M6

聚缩醛(POM)

外槽型

螺钉轴

4510932840545

1000

8.9

DU-26-B0.5

订购

210-140-196

-

26

23.2

9.5

7

0.5

2.5

156.8

16

M6

聚缩醛(POM)

外槽型

螺钉轴

4510932840552

1000

9.6

DV-32.5-B1.5-2R

订购

210-140-202

32.5

20.5

9.5

9.5

1.5

2R×15°

-

-

M6

聚缩醛(POM)

外槽型

螺钉轴

4510932105200

400

10.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DU-19-B0.5
DU-22B(B0.5)
DU-24-B0.5
DU-26-B0.5
DV-32.5-B1.5-2R
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DU-19-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-193

DU-22B(B0.5) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-194

DU-24-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-195

DU-26-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-196

DV-32.5-B1.5-2R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-202