EY-R

不锈钢挂环EY-R

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢挂环
  • Friction Type
  • EY-R

●扣环可180°旋转折叠,不会产生妨碍。
●利用摩擦(阻力功能),可防止振动引起扣环发出声响。
●扣环采用高强度特殊不锈钢。(耐腐蚀性与SUS304类似)
●本体为避免扣环与安装面接触起到缓冲作用,可防止碰伤安装面。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
EY-R50 110-012-542
EY-R60 110-012-543
EY-R80 110-012-544
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS H1 H2 D d1 d2 P1 P2 承重N 承重kgf 挂钩部材质 附加功能 安装方法 安装材质 类别 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 W H H3 EAN 重量(g)

EY-R50

110-012-542

48

13

φ5.5孔φ10.4沉头

10.5

7.9

28

24

4900

500

不锈钢(SCS14)

可移动(摩擦)

墙壁安装

其他

银/灰

不锈钢制

61.4

56.5

32.5

4510932013048

10

120

116

EY-R60

110-012-543

60

17.5

φ6.6孔φ12.6沉头

11.5

8.9

35

30

7840

800

不锈钢(SCS14)

可移动(摩擦)

墙壁安装

其他

银/灰

不锈钢制

75.5

69.5

39.5

4510932013055

10

60

202

EY-R80

110-012-544

80

23

φ9孔φ17.3沉头

14

11.4

45

40

11760

1200

不锈钢(SCS14)

可移动(摩擦)

墙壁安装

其他

银/灰

不锈钢制

101.3

92.5

52.5

4510932013062

5

30

431

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
EY-R50
EY-R60
EY-R80
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
EY-R50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-542

EY-R60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-543

EY-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-544

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HEAVY DUTY FOLDING PAD EYE EY-R Friction Type

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多