FAD-5_1
筛选项目

规格表

另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
230-P4W-32T 160-070-041
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 零件名称 EAN 重量(g)

230-P4W-32T

160-070-041

镀镍

3

32

0mm(标准厚度)

底座

230系列

隐形铰链底座

4510932020138

400

25.2

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

另售

型号
230-P4W-32T
型号 2D 3D RoHS 订货编码
230-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-070-041

向右滑动以查看更多信息

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多