FPU55N

弹性体脚轮FPU55N

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 弹性体脚轮
  • 螺杆式
  • FPU55N

库存有限
●车轮外周面为弹性体材质,可吸收微小振动及声音,转动时轻柔、
安静。
●带锁定功能脚轮在锁定车轮后会出现红色标记,锁定状态一目了然。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
FPU55N3SR 200-133-289
FPU55N12SR 200-133-291
FPU55N3R 200-133-294
FPU55N12R 200-133-296
FPU55N10SR 200-133-290
订购
FPU55N10R 200-133-295
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 规格 D 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 本体颜色 脚轮宽B 脚轮直径D 安装高度H 特性 脚轮锁定/刹车 脚轮类型 安装方法 4处 颜色-官网搜索用 EAN 重量(g)

FPU55N3SR

200-133-289

带锁定装置

W3/8

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

65

静音

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

4510932031400

4

72

128

FPU55N12SR

200-133-291

带锁定装置

M12

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

65

静音

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

4510932031448

4

72

128

FPU55N3R

200-133-294

无锁定装置

W3/8

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

65

静音

万向轮脚轮

螺钉嵌入

4510932031417

4

72

123

FPU55N12R

200-133-296

无锁定装置

M12

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

65

静音

万向轮脚轮

螺钉嵌入

4510932031455

4

72

123

FPU55N10SR

订购

200-133-290

-

带锁定装置

M10

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

65

静音

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

4510932031424

4

72

128

FPU55N10R

200-133-295

-

无锁定装置

M10

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

65

静音

万向轮脚轮

螺钉嵌入

4510932031431

4

72

123

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
FPU55N3SR
FPU55N12SR
FPU55N3R
FPU55N12R
FPU55N10SR
FPU55N10R
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
FPU55N3SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-289

FPU55N12SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-291

FPU55N3R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-294

FPU55N12R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-296

FPU55N10SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-290

FPU55N10R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-295