FPU55P

弹性体脚轮FPU55P

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 弹性体脚轮
  • 载板式
  • FPU55P

●车轮外周面为弹性体材质,可吸收微小振动及声音,转动时轻柔、
安静。
●带锁定功能脚轮在锁定车轮后会出现红色标记,锁定状态一目了然。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
FPU55PSR 200-133-288
FPU55PR 200-133-293
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 本体颜色 脚轮宽B 脚轮直径D 安装高度H 盖板长度L 盖板宽W 安装孔孔径L1 安装孔孔径W1 特性 脚轮锁定/刹车 脚轮类型 安装方法 4处 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

FPU55PSR

200-133-288

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

69

40

40

30

30

静音

脚轮锁定

万向轮脚轮

盖板

带锁定装置

4510932031387

4

72

151

FPU55PR

200-133-293

490

50

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+弹性体(TPE)

46

53

69

40

40

30

30

静音

万向轮脚轮

盖板

无锁定装置

4510932031394

4

72

146

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
FPU55PSR
FPU55PR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
FPU55PSR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-288

FPU55PR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-293