玻璃门铰链GH-456N
3 / 3搜索结果
筛选项目
glass showcase, glass display, glass cabinet
- ●外置门用玻璃门合页,适用于陈列柜等。
●安装位置可上下调节2mm、左右调节2.5mm。 - 推荐螺钉
- —Size 4 Countersunk head tapping screw or size 3.8 countersunk head wood screw
相关信息
规格表
本体
*Load capacity has priority over glass size.
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
本体
产品目录 (更新 2017/10/01)
产品目录 (更新 2017/10/01)

说明书
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |
---|
注
—Without catch. For type with catch, Refer to GH-456C.
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×