GH34-0CR-K

玻璃门铰链GH34-0CR-K

1 / 1搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • 玻璃门铰链
  • 内置门用
  • GH34-0CR-K

glass showcase, glass display, glass cabinet

●用于玻璃门及树脂门。
●另备有装饰板为圆形的GH34-0CR 。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GH34-0CR-K 170-019-481
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 主要表面处理 本体宽度W 本体长度L 本体类型 用途 形状 侧板材质 安装 自闭功能 陈列柜产品种类 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN 重量(g)

GH34-0CR-K

170-019-481

450

700

4/5/6

39

4

镀铬

36.5

34

玻璃合页

家具/展示柜用

普通型

内置

合页・铰链

450

700

4510932021173

50

300

34

向右滑动以查看更多信息

*Load capacity has priority over glass size.


CAD下载

本体

型号
GH34-0CR-K
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GH34-0CR-K DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-019-481

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Recommended for use in pairs.

—When mounting screws, use a screw loosening prevention agent.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.