GHC34-8

带扣力玻璃门铰链GHC34-8

4 / 4搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • 带扣力玻璃门铰链
  • 外置门用
  • GHC34-8

glass showcase, glass display, glass cabinet

●用于玻璃门及树脂门。
●另备有装饰板为圆形的GHC34-8CR-K 。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GHC34-8G 170-083-524
GHC34-8B 170-083-508
GHC34-8CR 170-083-523
GHC34-8CR-W 170-083-516
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS d1 d2 D 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 t 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 主要表面处理 本体宽度W 本体长度L 本体类型 附加功能 用途 形状 侧板材质 安装 自闭功能 陈列柜产品种类 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN 重量(g)

GHC34-8G

170-083-524

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

钢(SPCC)

镀金透明处理

34.5

34

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

450

700

4510932021111

40

600

36

GHC34-8B

170-083-508

21

8

10

450

700

4/5/6

3

49

5

不锈钢(SUS304)

烤漆/黑

34.5

34

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

450

700

4510932000529

40

600

32

GHC34-8CR

170-083-523

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

钢(SPCC)

镀铬

34.5

34

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

450

700

4510932000543

40

600

36

GHC34-8CR-W

170-083-516

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

钢(SPCC)

镀铬

34.5

34

玻璃合页

带扣力

家具/展示柜用

普通型

盖度

合页・铰链

450

700

4510932021128

40

600

36

向右滑动以查看更多信息

*Load capacity has priority over glass size.


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
GHC34-8G
GHC34-8B
GHC34-8CR
GHC34-8CR-W
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GHC34-8G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-524

GHC34-8B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-508

GHC34-8CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-523

GHC34-8CR-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-516

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Recommended for use in pairs.

—Use screw loosening prevention agent when mounting screws.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.