GK

蜈蚣状®通线孔GK

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 蜈蚣状®通线孔
  • 不锈钢制
  • GK

库存有限
●无需使用粘接剂,可在短时间内轻松完成作业。分类废弃也很方便。
●全不锈钢制,具有导电性,对于热等的耐久性优异。
●可后安装或现场安装。可进行成品设备的边缘处理。
●可向内弯曲、向外弯曲。但弯曲半径R应大于10mm。
●可用扁嘴钳等轻松切割。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GK-02 210-030-016
订购
GK-03 210-030-017
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 安装板厚 材料 表面处理 1卷m 穿线孔形状 1卷 EAN

GK-02

订购

210-030-016

1.2

不锈钢(SUS304)

本色

10

其他

10m

4510932036931

100

GK-03

订购

210-030-017

2.0

不锈钢(SUS304)

本色

10

其他

10m

4510932036948

100

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GK-02
GK-03
型号 2D 3D RoHS 订货编码
GK-02 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-016

GK-03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-017

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)