GX75N16

脚轮GX75N16

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 脚轮
  • 螺杆式
  • GX75N16

●车轮直径75 mm的高载重双轮脚轮。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GX-75-N16S 200-133-220
GX-75-N16 200-133-219
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 脚轮宽B 安装高度H 脚轮直径D 螺钉直径M 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

GX-75-N16S

200-133-220

1960

200

双轮

铝合金(ADC)

聚酰胺(PA)

58

84.5

75

M16

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932030991

2

24

350

GX-75-N16

200-133-219

1960

200

双轮

铝合金(ADC)

聚酰胺(PA)

58

84.5

75

M16

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031004

2

24

340

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GX-75-N16S
GX-75-N16
型号 2D 3D RoHS 订货编码
GX-75-N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-220

GX-75-N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-219