GX75P

脚轮GX75P

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 脚轮
  • 载板式
  • GX75P

●车轮直径75 mm的高载重双轮脚轮。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GX-75-PS 200-133-218
GX-75-P 200-133-217
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 脚轮宽B 安装高度H 脚轮直径D 盖板长度L 盖板宽W 安装孔孔径L1 安装孔孔径W1 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

GX-75-PS

200-133-218

1960

200

双轮

铝合金(ADC)

聚酰胺(PA)

58

95

75

66

66

50

50

脚轮锁定

万向轮脚轮

盖板

带锁定装置

4510932030977

2

24

445

GX-75-P

订购

200-133-217

1960

200

双轮

铝合金(ADC)

聚酰胺(PA)

58

95

75

66

66

50

50

万向轮脚轮

盖板

无锁定装置

4510932030984

2

24

430

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GX-75-PS
GX-75-P
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GX-75-PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-218

GX-75-P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-217