H95TSH

钣金门用快装隐形铰链H95TSH

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 钣金门用快装隐形铰链
  • Clip-on
  • H95TSH

  • 通过我司内部1万次开关测试
●快装、可脱卸。
●本体固定只需挂在底座的销上插入即可。
●采用边旋转边大幅移出的结构,可减小对侧向的冲突。
●附带锁紧杆误动作防止功能。
●安装规格等详细内容请垂询本公司营业人员。
应用
—Small vending machines, ticket vending machines, contiguous doors, door of cabinet embedded in the wall, etc.
另售
—Mounting plate H95TSZ

规格表

本体 [[Hinge Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
H95TSH 160-073-590
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 盖度量分类 打开角度 类别 附加功能 安装对象 快装 颜色 盖度-官网搜索用 本体颜色-官网检索条件 EAN 重量(g)

H95TSH

订购

160-073-590

镀镍

13.6mm盖度

95°

本体

无扣力

钣金

适用

银色

全盖

银色

4510932065665

100

150

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Mounting Plate] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
H95TSZ 160-073-591
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 类别 底座螺钉孔数 底座孔径 EAN 重量(g)

H95TSZ

160-073-591

镀镍

底座

6

35

4510932065672

100

94

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Hinge Body]]

型号
H95TSH
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H95TSH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-590

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Mounting Plate] Sold Separately]

型号
H95TSZ
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591