H95TSH-F

钣金门用快装隐形铰链H95TSH-F

1 / 1搜索结果

筛选项目

隐形铰链、快装、钣金门用铰链、任意停、角度定位

  • 钣金门用快装隐形铰链
  • 钣金门用
  • H95TSH-F

  • 通过我司内部1万次开关测试
  • 任意停

隐形铰链、快装、钣金门用铰链、任意停、角度定位

●95°开启带凸轮扭矩机构的隐形铰链。
●关闭时无扭矩,因此不会发生反转(回弹)。
●快装、可脱卸。
●本体固定只需挂在底座的销上插入即可。
●采用边旋转边大幅移出的结构,可减小对侧向的冲突。
●附带锁紧杆误动作防止功能。
应用
●小型自动售货机、售票机、组合门、嵌墙式箱体的门等
另售
●底座H95TSZ

案例介绍

H95TSH-F The Power of Sugatsune's One-Stop Production: Concealed Hinge Edition
在此案例中,我司为客户提案“钣金门用隐形铰链 H95TSH-F”, 解决了客户在关门问题上的痛点。

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Locus Chart]
  • [Torque Mechanism]
    Holds in position even if the door is inclined.
  • [Easy Installation and Detachment]
  • [Door Locus Comparison]
  • [Alternative Installations]
    Can be used on doors lined up side by side.
  • [Torque Graph]
    Although the torque will be released to prevent "spring-back"
    at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches.
  • [Example Door Spec]

规格表

本体 [铰链本体]

图片 型号 订货编码 购买 报价
H95TSH-F 160-046-391
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 隐形铰链类型 扭矩铰链种类 盖度量分类 打开角度 附加功能 安装对象 快装 颜色 安装方向 类别 盖度-官网搜索用 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 EAN 重量(g)

H95TSH-F

160-046-391

镀镍

钣金用隐形铰链
快装隐形铰链

隐形铰链・暗铰链型

13.6mm盖度

95°

任意停

钣金

适用

银色

垂直

本体

全盖

银色

其他金属・树脂

4510932189637

60

180

向右滑动以查看更多信息


另售 [Mounting Plate]

图片 型号 订货编码 购买 报价
H95TSZ 160-073-591
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 类别 底座螺钉孔数 底座孔径 EAN 重量(g)

H95TSZ

160-073-591

镀镍

底座

6

35

4510932065672

100

94

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [铰链本体]

型号
H95TSH-F
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H95TSH-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-391

向右滑动以查看更多信息

另售 [Mounting Plate]

型号
H95TSZ
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●关闭时释放扭矩。

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • TORQUE CONCEALED HINGE H95TSH-F For Sheet Metal

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多