水平折叠门阻尼支撑HBFN
3 / 3搜索结果
筛选项目
- 缓慢关闭
- ●利用独创性机构《LAPCON》的功能,轻柔顺畅地控制门的关闭动作。
●全闭时、全开时可将门保持,关闭动作中即使松开手,门也会缓慢关闭。
●另备有适用于20mm、45mm宽铝框架的安装底座(另售)。
●支臂尺寸分为2种。此外,通过调节支臂长度,可对应高度为260~ 420mm的门。
规格表
本体
另售
CAD下载
产品目录
说明书
Installation Manual HBFN-AZ | 0303-1_hbfnaz.pdf |
---|
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
Loading