HG-BF1

不锈钢防护肋合页HG-BF1

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢防护肋合页
  • HG-BF1

●关门时,合页的肋缘成为门档,可减轻负载。
●合页上设有肋缘,可减轻翘曲、增加强度。
●合页的肋缘可防止轴脱落。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-BF1 170-091-560
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 承重kgf/2个 承重N/2个 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

HG-BF1

170-091-560

不锈钢(SUS304)

抛光

16

157

50

65

2

平铰链

平行形

4510932002127

20

120

63

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-BF1
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-BF1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-560

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.