产品详情
ANGLE-ADJUSTABLE DETENT HINGEHG-CHJ70
2 / 2搜索结果
筛选项目
- — Holds at 4 angles: -3°, -90°, 90°, and 177°. (Factory setting)
— The holding angle of 90°can be switched to 45°or 135°.
— Can be used both vertically and horizontally. - 应用
- — Environmental test equipment, laboratory equipment.
- 推荐螺钉
- — Hexagon socket head bolt M5
视频
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录

说明书
Installation Manual (English) | 1225_1_hg_chj70_e.pdf |
---|
注
—Adjustment of detent angles must be done when the hinge is open.
—The retaining torque may vary.
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×