HG-CV-127

旗型合页HG-CV-127

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 旗型合页
  • HG-CV-127

  • 通过我司内部20万次开关测试
●适合在无尘室使用。
●转动部内置推力轴承和滚针轴承,可有效减少金属之间的摩擦。
●转动部采用密封件覆盖,可防止金属粉末飞散。
●卷曲部采用焊接,耐久性优异。
应用
—Semiconductor manufacturing equipment, clean room, etc.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-CV-127L 170-013-013
订购
HG-CV-127R 170-014-422
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 材料 表面处理 承重kgf/2个 承重N/2个 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 用途 EAN 重量(g)

HG-CV-127L

订购

170-013-013

左用

不锈钢(SUS304)

拉丝处理/电镀抛光

100

981

100

125

3

旗型铰链(插拔式合页)

清洁室

4510932023030

10

50

388

HG-CV-127R

订购

170-014-422

右用

不锈钢(SUS304)

拉丝处理/电镀抛光

100

981

100

125

3

旗型铰链(插拔式合页)

清洁室

4510932023047

10

50

388

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-CV-127L
HG-CV-127R
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-CV-127L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-013-013

HG-CV-127R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-014-422

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Install the shaft downwards on the door side.

—Load capacity and open/close test under the following conditions: door size H2000⨯W900mm, door weight 100kg, two hinges used, installation pitch 1600mm.The shaft may be difficult to pull out because there is very little clearance in the structure. Forcible removal may result in damage.