HG-CV-65N

清洁铰链HG-CV-65N

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 清洁铰链
  • 拆卸式
  • HG-CV-65N

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
●转动部装有树脂帽盖,由于没有金属之间的磨损,因此不会出现金属粉末飞散。
●可脱卸,门的装拆非常方便。
●开闭门时,树脂帽盖不会与框架发生冲突。
●发生轻微接触时,树脂帽盖可保护铰链。
●采用铝合金材质,轻量、设计性优异。
●还备有考虑了安装侧加工精度的腰孔型。
应用
—Semiconductor manufacturing equipment, clean room, aluminium frame, household equipment, etc.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-HG-CV-65NR 170-090-538
订购
AS-HG-CV-65NL 170-090-539
订购
HG-CV-65NL 170-091-451
订购
HG-CV-65NR 170-091-452
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 主要表面处理 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 用途 铝框尺寸 铝框槽宽 产品类型 EAN 重量(g)

AS-HG-CV-65NR

订购

170-090-538

右用长孔类型

108

11

铝合金

阳极氧化银色

60

65

3.5

插拔合页

清洁室

30
40

6
8
10

合页

4510932022293

48

AS-HG-CV-65NL

订购

170-090-539

左用长孔类型

108

11

铝合金

阳极氧化银色

60

65

3.5

插拔合页

清洁室

30
40

6
8
10

合页

4510932022309

48

HG-CV-65NL

订购

170-091-451

左用圆孔类型

108

11

铝合金

阳极氧化银色

60

65

3.5

插拔合页

清洁室

-

-

-

4510932022286

49

HG-CV-65NR

订购

170-091-452

右用圆孔类型

108

11

铝合金

阳极氧化银色

60

65

3.5

插拔合页

清洁室

-

-

-

4510932022279

49

向右滑动以查看更多信息

Reference door weight: 8kg

(In case of door size W600⨯800, using 2 pcs vertically)


CAD下载

本体

型号
AS-HG-CV-65NR
AS-HG-CV-65NL
HG-CV-65NL
HG-CV-65NR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-HG-CV-65NR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-538

AS-HG-CV-65NL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-539

HG-CV-65NL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-451

HG-CV-65NR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-452

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.