HG-DTA

制动扭矩铰链HG-DTA

4 / 4搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 制动扭矩铰链
  • HG-DTA

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●关闭时扭矩释放,不会产生反作用(回弹)。
●在可动范围内往复扭矩、脱离扭矩恒定。
 脱离扭矩是指:从回拉状态脱离后至通常的“扭矩使用范围”前的最大扭矩。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—Small device with cover, folding machine, etc.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-DTA4-R 170-026-457
HG-DTA4-L 170-026-458
HG-DTA8-R 170-026-459
HG-DTA8-L 170-026-460
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 扭矩@N・m 扭矩@kgf/cm 释放扭矩※@N・m 释放扭矩※@kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W 公差@N・m 公差@kgf・cm 公差※@N・m 公差※@kgf・cm EAN 重量(g)

HG-DTA4-R

170-026-457

右用

0.4

4.08

0.7

7.14

不锈钢(SUS304)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932040129

50

500

19

HG-DTA4-L

170-026-458

左用

0.4

4.08

0.7

7.14

不锈钢(SUS304)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932040136

50

500

19

HG-DTA8-R

170-026-459

右用

0.8

8.16

1.5

15.31

不锈钢(SUS304)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932040143

50

500

19

HG-DTA8-L

170-026-460

左用

0.8

8.16

1.5

15.31

不锈钢(SUS304)

抛光

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932040150

50

500

19

向右滑动以查看更多信息

*Torque required to release detent.


CAD下载

本体

型号
HG-DTA4-R
HG-DTA4-L
HG-DTA8-R
HG-DTA8-L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-DTA4-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-457

HG-DTA4-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-458

HG-DTA8-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-459

HG-DTA8-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-460

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—For pair using: Please use the same torque in both hinges.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-DTB - Detent torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多