不锈钢抬起协助铰链HG-JH210
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部3万次开关测试
- 助力协助
- 缓慢关闭
- ●开闭重型门时,可减轻重量。
●附带阻尼器,可防止门突然关闭。(阻尼器有效角约30°以上)
●同时使用内置的扭力螺旋弹簧和阻尼器,开启时转动也非常顺畅。 - 规格
- —Assist torque: 20.58N⋅m (210kgf⋅cm) (when using 1 pc)
—Built-in damper max. load torque: 7N⋅m (71.4kgf⋅cm)
—Built-in damper operating temperature: 0°C–40°C
—Hinge operating angle: 0°–110° - 应用
- —Heavy top-opening lids of environmental equipment, testing equipment, etc.
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录
说明书
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
注
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×