HG-JHS11

自开式阻尼铰链HG-JHS11

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 自开式阻尼铰链
  • HG-JHS11

●自开式顶盖用小型阻尼铰链。通过与按压式碰珠等一起使用,可将顶
盖轻缓弹起。
●带内置式侧板规格。
●可用内六角扳手调节盖板的开启速度。
●更换为另售的承座后,可在背面安装。
●盖罩可遮住安装螺钉,外观简洁。
●可用刳刨机方便地加工安装孔。
规格
· Operation temperature: 0 – 40°C
应用
· Small covers for machine or wire manager, etc.
另售
· Bracket for HG-JHS11 Surface Mount UKZ11-BL
推荐螺钉
· Countersunk tapping screw3, bind tapping screw 4

相关信息

规格表

本体 [[Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JHS11-2BL 170-041-214
HG-JHS11-2WT 170-041-215
HG-JHS11-4BL 170-041-216
HG-JHS11-4WT 170-041-217
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 打开角度 主材料 长度L 宽度W 最小适用力矩N・m 最大适用力矩N・m 最小适用力矩kgf・cm 最大适用力矩kgf・cm 类别 阻尼铰链形状 EAN 重量(g)

HG-JHS11-2BL

170-041-214

105°

聚缩醛(POM)

48.5

47

0.1

0.25

1.02

2.55

特殊型

特殊型

4510932179706

56

HG-JHS11-2WT

170-041-215

105°

聚缩醛(POM)

48.5

47

0.1

0.25

1.02

2.55

特殊型

特殊型

4510932179713

56

HG-JHS11-4BL

170-041-216

105°

聚缩醛(POM)

48.5

47

0.25

0.4

2.55

4.08

特殊型

特殊型

4510932179720

56

HG-JHS11-4WT

170-041-217

105°

聚缩醛(POM)

48.5

47

0.25

0.4

2.55

4.08

特殊型

特殊型

4510932179737

56

向右滑动以查看更多信息

Sold by set.


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
UKZ11-BL 170-041-218
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 EAN

UKZ11-BL

170-041-218

4510932179744

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Body]]

型号
HG-JHS11-2BL
HG-JHS11-2WT
HG-JHS11-4BL
HG-JHS11-4WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JHS11-2BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-214

HG-JHS11-2WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-215

HG-JHS11-4BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-216

HG-JHS11-4WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-217

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
UKZ11-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
UKZ11-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-218

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1174_2_hg_jhs11_e.pdf

· Applicable moment of door: 0.25 – 0.4N ⋅ m. Use a pair/door.

· Install Spring unit on left side and damper unit for right side of the door.

· When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and alighted.

· Please install with touch latch separately to keep the door closed.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多