HG-JHW, HG-JHWG

阻尼铰链HG-JHW, HG-JHWG

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 阻尼铰链
  • HG-JHW, HG-JHWG

  • Soft Motion
●可装入UDH型 LAPCON阻尼铰链的平合页型阻尼铰链。
●与阻尼方向相反的转动也非常顺畅。
●另备有在铝框架上安装时使用的AS套件。
应用
—Top-opening lids and upper covers of various cabinets.

相关信息

图纸/插图

  • HG-JHW
    Note: The "open" and "close" directions in the diagram are for when it is externally attached.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JHW70 170-092-211
HG-JHW50 170-092-212
HG-JHW50G 170-092-215
HG-JHW70G 170-092-216
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 阻尼方向 背面标记 主材料 表面处理 类别 长度L 宽度W 扭矩N・m/1个 扭矩kgf・cm/1个 阻尼铰链形状 EAN

HG-JHW70

170-092-211

关闭方向

PBT树脂

浮雕

平合页型

115

72

5~7

51~71.4

平合页型

4510932022781

4

64

HG-JHW50

170-092-212

关闭方向

PBT树脂

浮雕

平合页型

115

72

3~5

30.6~51

平合页型

4510932022774

4

64

HG-JHW50G

170-092-215

开启方向

白/红

PBT树脂

浮雕

平合页型

115

72

3~5

30.6~51

平合页型

4510932022798

4

64

HG-JHW70G

170-092-216

开启方向

红木饰面

PBT树脂

浮雕

平合页型

115

72

5~7

51~71.4

平合页型

4510932022804

4

64

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JHW70
HG-JHW50
HG-JHW50G
HG-JHW70G
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JHW70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-211

HG-JHW50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-212

HG-JHW50G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-215

HG-JHW70G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-216

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 1119_2_hg_jhwg_e.pdf

—Be sure to read the "Cautions".

—Install a stopper such as a stay at the lid opening/closing position (0~115 degree or less) for not exceeding the specified swivelling range.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.