定位铰链HG-MA95A
4 / 4搜索结果
筛选项目
- ●通过操作控制杆,可方便地进行角度调节的带止动器铰链。●通过齿轮进行锁定(每档10°),即使作用负载,也不会活动。●按下控制杆时,锁定解除。●扳起控制杆,可保持解锁状态。●带止动器型与无止动器型可一起使用。
- 应用
- ●医疗设备、分析设备、特种车辆等●夹具、显示器、触摸屏的角度调节
- 推荐螺钉
- ●M5螺钉
视频
施工案例 / 采用案例
图片
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
HG-MA95A-R | 170-043-818 |
![]() |
![]() |
HG-MA95A-L | 170-043-819 |
![]() |
![]() |
HG-MA95AF-R | 170-043-822 |
![]() |
![]() |
HG-MA95AF-L | 170-043-823 |
![]() |
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Instruction Manual | 1260_2_hgma95.pdf |
---|
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●务必左右配套使用。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×