HG-P100

树脂平合页HG-P100

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 树脂平合页
  • HG-P100
  • Passed 40,000 open/close private cycle test
●聚氯乙烯制,耐化学性优异。
●轴以外零件采用树脂制,无金属之间的磨损,不会产生金属粉末。
●采用透明规格,即使安装在透明门上也不会破坏外观。
●不含铅,安全环保。
应用
—Semiconductor manufacturing equipment, liquid crystal manufacturing equipment, etc.
推荐螺钉
—M5 screw (Recommended tightening torque 2.0N⋅m)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-P100 170-020-836
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 用途 主要表面处理 EAN 重量(g)

HG-P100

订购

170-020-836

98

10

聚氯乙烯(PVC)

80

100

8

平合页

清洁室

透明漆

4510932022675

30

240

74

Reference door weight: 8kg

(In case of door size W600⨯H800, using 2 pcs vertically)


CAD下载

本体

型号
HG-P100
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-836

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Screw may become loose, depending on use situation. Please check appropriately.

—Use washers when fixing with screws.

—When installing to aluminium frame, over-tightening may damage mounting screws.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.