HG-PA300-15

平衡调整式助力协助铰链HG-PA300-15

1 / 1搜索结果

筛选项目

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • 平衡调整式助力协助铰链
  • 外侧安装
  • HG-PA300-15

  • 助力协助
  • 缓慢关闭

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板、装置盖罩(助力协助功能)。●具有平衡调整功能,与传统的助力协助铰链相比,适用范围更广。●利用阻尼器,可缓慢关闭(阻尼缓冲功能)。●扭矩可通过旋转扭矩调节螺钉进行调节(±10%)。●通过安装树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。
应用
●医疗设备、分析设备、半导体装置、离心分离机等

视频

相关信息

图纸/插图

  • Installation
  • Installation Example
  • [Balance Adjustment]
    Angle of peak torque is adjustable with hex key 5. This feature allows adjustment to the location of center of gravity
  • Working Angle
  • How to Adjust Torque
  • [Torque-Angle Graph]
    showing the adjustable range of peak torque's angle
  • Calculating Lid Moment

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PA300-15 170-044-367
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 规格 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-PA300-15

170-044-367

15

153

扭矩峰值角度60°~80°

(±10%)

(±10%)

4510932188548

3400

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-PA300-15
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PA300-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-367

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual (English) 1272_2_hg_pa300_e.pdf

●务必参见“使用时的注意事项”。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • BALANCE-ADJUSTABLE LIFT-ASSIST HINGE HG-PA300

  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多