棘轮铰链HG-RCT12-C
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●从开启位置到关闭位置,利用棘轮功能以每档5°定位角度。
●向上抬至棘轮区域的顶部时会发出咔嚓声,再向上抬,棘轮功能解除。
●解锁后摩擦(阻力)功能仍然发挥作用,可安全地进行操作。 - 应用
- —For angle adjustment of folding table, touch panel, keyboard, etc.
视频
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
— Use in pairs.
— Ensure the cabinet has enough rigidity. Otherwise, the ratchet mechanism may not function.
— When the mounting width of hinge is more than 400mm, the ratchet mechanisms may not work simultaneously on the left and right.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×