HG-SH

不锈钢弹簧合页HG-SH

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢弹簧合页
  • HG-SH

●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-SH-20C 170-098-515
HG-SH-25C 170-098-516
HG-SH-38C 170-098-517
HG-SH-51C 170-098-518
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 H d2 W d1 t 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 承重N/2个 承重kgf/2个 本体类型 P1 P2 D 旧订货编码 EAN 重量(g)

HG-SH-20C

170-098-515

-

不锈钢(SUS304)

抛光

20

2.2

14

1

0.5

0.097

0.99

9.8

1

气弹簧铰链

-

-

-

-

4510932022194

1.5

HG-SH-25C

170-098-516

不锈钢(SUS304)

抛光

25

5.8

32

3

1.2

0.065

0.66

29

3

气弹簧铰链

14

20

3.2

170-098-520

4510932022200

10

HG-SH-38C

170-098-517

不锈钢(SUS304)

抛光

38

6.5

32

3

1.5

0.147

1.5

59

6

气弹簧铰链

26

20

3.2

170-098-521

4510932022217

20

HG-SH-51C

170-098-518

不锈钢(SUS304)

抛光

51

6.5

38

3

1.5

0.135

1.38

69

7

气弹簧铰链

32

25

3.2

170-098-522

4510932022224

35

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-SH-20C
HG-SH-25C
HG-SH-38C
HG-SH-51C
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-SH-20C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-515

HG-SH-25C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-516

HG-SH-38C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-517

HG-SH-51C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-518

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Torque given in the table below is the value when the hinge opens 90°. (Refer to * in the drawing below)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.