HG-STN

不锈钢拆卸式合页HG-STN

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢拆卸式合页
  • 带双头螺栓
  • HG-STN

● 易于清洁的设计: 光滑的抛光镜面、缓缓倾斜的侧面、四角圆润便于清洁。
● 轴上使用了食品级润滑脂(NSF H1认证产品)。
● 内置双头螺栓,便于组装。
规格
在以下条件下通过了20,000次开闭测试:
HG-STN-40: H800 x W600 mm / 7 kg
HG-STN-60: H800 x W600 mm / 15 kg
HG-STN-75: H1500 x W700 mm / 30 kg
应用
食品加工设备盖罩

图纸/插图

  • 图示为右用型。(右用和左用型号是对称的。)
  • [开孔尺寸]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-STN-40R 170-048-991
订购
HG-STN-40L 170-048-992
订购
HG-STN-60R 170-048-993
订购
HG-STN-60L 170-048-994
订购
HG-STN-75R 170-048-995
订购
HG-STN-75L 170-048-996
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 承重N/2个 承重kgf/2个 L1 L2 W P1 P2 t1 t2 T3 T4 D 主材料 L 本体类型 A B C EAN

HG-STN-40R

订购

170-048-991

右用

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

M5

不锈钢

40

插拔合页

25

25

6

4510932216142

HG-STN-40L

订购

170-048-992

左用

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

M5

不锈钢

40

插拔合页

25

25

6

4510932216159

HG-STN-60R

订购

170-048-993

右用

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

M6

不锈钢

60

插拔合页

30

40

7

4510932216166

HG-STN-60L

订购

170-048-994

左用

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

M6

不锈钢

60

插拔合页

30

40

7

4510932216173

HG-STN-75R

订购

170-048-995

右用

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

M8

不锈钢

75

插拔合页

45

45

9

4510932216180

HG-STN-75L

订购

170-048-996

左用

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

M8

不锈钢

75

插拔合页

45

45

9

4510932216197

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-STN-40R
HG-STN-40L
HG-STN-60R
HG-STN-60L
HG-STN-75R
HG-STN-75L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-STN-40R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-991

HG-STN-40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-992

HG-STN-60R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-993

HG-STN-60L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-994

HG-STN-75R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-995

HG-STN-75L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-996

向右滑动以查看更多信息

产品目录

● 承重为使用2个合页时的值,请参考“承重的计算方法”。
● 如果润滑脂在清洁过程中被洗掉,请重新涂抹润滑脂。推荐使用NSF H1和NLGI 2号等级的润滑脂。