HG-T30S15

双轴扭矩铰链HG-T30S15

1 / 1搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 双轴扭矩铰链
  • Dual Axis / Swivel and Tilt
  • HG-T30S15

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●采用双轴任意停机构,在倾斜方向和旋转方向均可保持任意角度。
●可在旋转方向转动360°。
●底板为表面安装规格,可方便地安装到框架上。
●可动范围内的往复扭矩恒定。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—Self-checkout machine and small monitor, etc.

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-T30S15 170-020-826
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m(倾斜方向) 扭矩kgf・cm(倾斜方向) 扭矩N・m(旋转方向) 扭矩kgf・cm(旋转方向) 主材料 主要表面处理 类别 公差(倾斜方向) 扭矩(旋转方向) 公差(旋转方向) EAN 重量(g)

HG-T30S15

170-020-826

3.0

30.6

1.5

15.3

不锈钢(SUS430)

抛光

二轴型

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932006132

12

96

87

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-T30S15
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-T30S15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-826

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—Tilt angle and swivel angle may decrease depending on the size, shape and installation method of the monitor used.

—Do not use in water splash environment.

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-T70S30 - 双轴扭矩铰链

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多