HG-T70S30

双轴扭矩铰链HG-T70S30

1 / 1搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 双轴扭矩铰链
  • Dual Axis / Swivel and Tilt
  • HG-T70S30

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●采用双轴任意停机构,在倾斜方向和旋转方向均可保持任意角度。
●可在旋转方向转动360°。
●在图纸※1的孔内插入螺钉后可控制旋转角度,在※2的孔内插入插销后可控制倾斜角度。(螺钉和插销请用户自备。)
 控制后的开闭角度
  :倾斜方向 …0°~120°
  :旋转方向…±30°、±90°
●可动范围内的往复扭矩恒定。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-T70S30 170-012-419
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m(倾斜方向) 扭矩kgf・cm(倾斜方向) 扭矩N・m(旋转方向) 扭矩kgf・cm(旋转方向) 主材料 主要表面处理 中央部孔径 类别 公差(倾斜方向) 扭矩(旋转方向) 公差(旋转方向) EAN 重量(g)

HG-T70S30

170-012-419

7.0

71.4

3.0

30.6

不锈钢(SUS430)

抛光

12

二轴型

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932004145

5

40

229


CAD下载

本体

型号
HG-T70S30
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-T70S30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-419

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—Tilt angle and swivel angle may decrease depending on the size, shape and installation method of the monitor used.

—Do not use in water splash environment.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-T70S30 - 双轴扭矩铰链

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多