HG-TAS

不锈钢扭矩铰链HG-TAS

6 / 6搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 不锈钢扭矩铰链
  • HG-TAS

  • 通过我司内部4万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TAS15R 170-037-294
HG-TAS15L 170-037-295
HG-TAS25R 170-037-296
HG-TAS25L 170-037-297
HG-TAS40R 170-037-298
HG-TAS40L 170-037-299
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 类别 安装方向 主材料 表面处理 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm EAN

HG-TAS15R

170-037-294

右用

1.5

15.3

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932178570

HG-TAS15L

170-037-295

左用

1.5

15.3

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932178587

HG-TAS25R

170-037-296

右用

2.5

25.5

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932178594

HG-TAS25L

170-037-297

左用

2.5

25.5

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932178600

HG-TAS40R

170-037-298

右用

4.0

40.8

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

18

80

(±20%)

(±20%)

4510932178617

HG-TAS40L

170-037-299

左用

4.0

40.8

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

18

80

(±20%)

(±20%)

4510932178624

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TAS15R
HG-TAS15L
HG-TAS25R
HG-TAS25L
HG-TAS40R
HG-TAS40L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TAS15R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-294

HG-TAS15L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-295

HG-TAS25R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-296

HG-TAS25L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-297

HG-TAS40R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-298

HG-TAS40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-299

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—For pair using: Please use the same torque in both hinges.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.