可调节式不锈钢扭矩铰链HG-TASJ40
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部4万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●扭矩可调节(0~4N・m/个)。
●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。 - 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录
注
—Be sure to read the "Cautions".
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
—Use a spanner (nominal size 13) for torque adjustment.
—Do not forcibly remove the torque adjustment nut.
—The factory setting of torque is 4.0N⋅m. Adjust if necessary.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。