不锈钢扭矩铰链HG-TBS
6 / 6搜索结果
- 通过我司内部4万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。
●一个翼片平直,另一个翼片为L字形托座。 - 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TBS15R | 170-037-300 |
![]() |
|
![]() |
HG-TBS15L | 170-037-301 |
![]() |
|
![]() |
HG-TBS25R | 170-037-302 |
![]() |
|
![]() |
HG-TBS25L | 170-037-303 |
![]() |
|
![]() |
HG-TBS40R | 170-037-304 |
![]() |
|
![]() |
HG-TBS40L | 170-037-305 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
HG-TBS15R |
HG-TBS15L |
HG-TBS25R |
HG-TBS25L |
HG-TBS40R |
HG-TBS40L |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TBS15R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-300 |
HG-TBS15L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-301 |
HG-TBS25R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-302 |
HG-TBS25L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-303 |
HG-TBS40R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-304 |
HG-TBS40L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-305 |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—For pair using: Please use the same torque in both hinges.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。