HG-TLS30-50-300

扭矩长合页HG-TLS30-50-300

1 / 1搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩长合页
  • HG-TLS30-50-300

  • 不含润滑油
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●长合页型扭矩铰链。
●轴水平或垂直设置均可使用。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TLS30-50-300 170-037-315
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 类别 安装方向 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm 本体类型 铝框尺寸 铝框槽宽 EAN 重量(g)

HG-TLS30-50-300

170-037-315

3

31

不锈钢(SUS304)

平合页型

水平|垂直

300

50

(±30%)

(±30%)

钢琴合页

30

6
8
10

4510932190282

388

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TLS30-50-300
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TLS30-50-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-315

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。●不可切割使用。