HG-TQA

单向扭矩铰链HG-TQA

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 单向扭矩铰链
  • HG-TQA

  • 通过我司内部3万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●仅在一个方向产生扭矩的铝合金扭矩铰链。
由于相反方向不产生扭矩,可顺畅地进行门等的操作。
●产生的扭矩力在扭矩产生方向恒定。
规格
—Operating temperature: 0°C~50°C
应用
—Impact-free opening and closing of door.Medical equipment, FA equipment, and OA equipment, etc.
推荐螺钉
—M5 binding head screws

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TQA90-A 170-021-244
HG-TQA90-B 170-021-245
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m/1套※ 扭矩kgf・cm/1套※ 主材料 主要表面处理 类别 操作特性 安装方向 长度L 宽度W 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 公差N・m/1套※ 公差kgf・cm/1套※ EAN 重量(g)

HG-TQA90-A

170-021-244

9.0

91.8

铝合金

阳极氧化银色

平合页型

单向型

水平

77.5

60

30

8
10

门・上盖板

合页

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932022972

10

270

HG-TQA90-B

170-021-245

9.0

91.8

铝合金

阳极氧化银色

平合页型

单向型

水平

77.5

60

30

8
10

门・上盖板

合页

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932022989

10

270

向右滑动以查看更多信息

*Since torque will decrease due to long-term use, temperature, humidity and other factors, it is set to a higher level at delivery.


CAD下载

本体

型号
HG-TQA90-A
HG-TQA90-B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TQA90-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-244

HG-TQA90-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-245

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—Use the door at less than 80% of torque (7.2N⋅m or less).

—Torque will decrease at low temperature.

—Not suited to vibration environment.

—Hexalobular socket head screw (shown below as ⦾) may not be used for torque adjustment.Do not tighten or loosen.

—Install an external stopper to hold the door within the range where torque is not effective (Refer to the lower left diagram for details).

—Install a catch to keep the door closed.

—Before installation, check if the installing position is strong enough.

—Install the torque unit (male) at the fixed side while the clutch unit (female) at the movable side.

—Sold in pairs.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-TQA - One-way torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多