单轴双动单向扭矩铰链HG-TQW8080
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
任意停, 扭矩铰链, 角度定位
- 抬起方向不产生扭矩,扳下方向产生扭矩(可动范围: 0 - 180°)
当铰链打开超过90°时,扭矩方向会反转。这使得盖板能在180°的所有角度上保持在相应位置,且操作平稳轻便。 - 规格
- 使用温度: 0°C - 40°C
- 应用
- 开闭时不会受到冲击力的门。医疗设备、工厂自动化设备、办公自动化设备等。
视频
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录

注
• 使用所有的安装孔。
• 保持铰链轴的中心处于水平状态,以防止在安装过程中出现轴心错位的情况。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×