扭矩铰链HG-TS
3 / 3搜索结果
筛选项目
- 不含润滑油
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●采用世嘉智尼独创技术,零部件数量少,价格低。
●可安装在铝框架上。 - 规格
- —Operating temperature: -10˚C~50˚C
—Operating humidity: 90%RH or less - 应用
- —Stereo equipment, FA equipment, and various automatic equipment
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
*Since torque will decrease due to long-term use, temperature, humidity and other factors, it is set to a higher level at delivery.
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。