扭矩内合页HG-TUWA
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 不含润滑油
- 通过我司内部2万次耐久性测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●扭矩内合页HG-TU型 的高扭矩、大角度开启(130°)规格。
●安装在门的背面,从外面看不到合页,可将门定位在任意角度。
●轴在水平或垂直方向设置均可使用。
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录
注
—Be sure to read the "Cautions".
—When installing, ensure that both hinge shafts are aligned.
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。