HG-VH8

多用途运动铰链HG-VH8

6 / 6搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 多用途运动铰链
  • Torque Type
  • HG-VH8

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●具有阻尼器、弹簧、扭矩单元等多种内置单元。
●通过组合不同运动功能的铰链,或在一侧采用无内置单元的铰链,可实现奇妙的开闭动作。
●内置单元为弹簧的铰链可用内六角扳手调节弹簧力。

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-VH8-N-BL 170-032-616
HG-VH8-N-WT 170-032-617
HG-VH8-T15-BL 170-032-624
HG-VH8-T15-WT 170-032-625
HG-VH8-T35-BL 170-032-626
HG-VH8-T35-WT 170-032-627
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 记号 颜色 打开角度 主材料 本体长度L 本体宽度W 钢板厚度t 类别 阻尼铰链形状 内置单元 安装方向 长度L 宽度W 扭矩N・m/1个 扭矩kgf・cm/1个 公差N・m/1个 公差kgf・cm/1个 EAN 重量(g)

HG-VH8-N-BL

170-032-616

N

270°

聚缩醛(POM)

50

36

6

平合页型

平合页型

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932166584

11

HG-VH8-N-WT

170-032-617

N

270°

聚缩醛(POM)

50

36

6

平合页型

平合页型

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932166591

11

HG-VH8-T15-BL

170-032-624

t1

270°

聚缩醛(POM)

50

36

6

平合页型

-

扭矩

水平|垂直

50

36

0.15

1.53

(±33%)

(±33%)

4510932166669

19

HG-VH8-T15-WT

170-032-625

t1

270°

聚缩醛(POM)

50

36

6

平合页型

-

扭矩

水平|垂直

50

36

0.15

1.53

(±33%)

(±33%)

4510932166676

19

HG-VH8-T35-BL

170-032-626

T3

270°

聚缩醛(POM)

50

36

6

平合页型

-

扭矩

水平|垂直

50

36

0.35

3.57

(±29%)

(±29%)

4510932166683

19

HG-VH8-T35-WT

170-032-627

T3

270°

聚缩醛(POM)

50

36

6

平合页型

-

扭矩

水平|垂直

50

36

0.35

3.57

(±29%)

(±29%)

4510932166690

19

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-VH8-N-BL
HG-VH8-N-WT
HG-VH8-T15-BL
HG-VH8-T15-WT
HG-VH8-T35-BL
HG-VH8-T35-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-VH8-N-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-616

HG-VH8-N-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-617

HG-VH8-T15-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-624

HG-VH8-T15-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-625

HG-VH8-T35-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-626

HG-VH8-T35-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-627

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 0952_6_hg_vh8_e.pdf

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-VH8 - Combination hinge

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多