HT160THV2-G

钣金门用快装隐形铰链HT160THV2-G

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 钣金门用快装隐形铰链
  • Clip-on
  • HT160THV2-G

  • 通过我司内部1万次开关测试
●快装可脱卸厚门用铰链。
●通过垫片减少夹臂之间的磨损及门的下沉。
●采用边旋转边大幅移出的结构,可减小对侧向的冲突。
●安装规格等详细内容请垂询本公司营业人员。
应用
—Small vending machines, ticket vending machines, contiguous doors, door of cabinet embedded in the wall, etc.
另售
—Mounting plate HT160TZ

视频

规格表

本体 [[Hinge Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-160THV2-G 160-070-327
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理/颜色 盖度量分类 打开角度 主材料 类别 附加功能 安装对象 快装 颜色 盖度-官网搜索用 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 EAN 重量(g)

HT-160THV2-G

订购

160-070-327

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)/垫片/聚缩醛(POM)

本体・杯体/镀镍/垫片/黑

15mm盖度

95°

本体

无扣力

钣金

适用

银色

全盖

银色

其他金属・树脂

4510932065641

100

204.6


另售 [[Mounting Plate] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT160TZ 160-070-391
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 类别 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 EAN 重量(g)

HT160TZ

订购

160-070-391

底座

镀镍

6

35

4510932065658

200

69.1


CAD下载

本体 [[Hinge Body]]

型号
HT-160THV2-G
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT-160THV2-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-327

另售 [[Mounting Plate] Sold Separately]

型号
HT160TZ
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT160TZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-391

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HT-160 moving track - Concealed hinge Clip-on

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多