HT160V2

钣金门用隐形铰链HT160V2

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 钣金门用隐形铰链
  • 带安装底座
  • HT160V2

  • 通过我司内部1万次开关测试
●厚门用隐形铰链。
●旋转盖度调节螺钉,可减少1~3mm盖度。
●通过垫片减少夹臂之间的磨损及门的下沉。
●采用边旋转边大幅移出的结构,可减小对侧向的冲突。
●安装规格等详细内容请垂询本公司营业人员。
应用
—Small vending machines, ticket vending machines, contiguous doors, door of cabinet embedded in the wall, etc.
配件
—Mounting plate

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-160V2 160-070-393
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理/颜色 底座螺钉孔数 底座孔径 盖度量分类 打开角度 主材料 类别 附加功能 安装对象 颜色 盖度-官网搜索用 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 EAN 重量(g)

HT-160V2

订购

160-070-393

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)/垫片/聚缩醛(POM)

本体・杯体/镀镍/垫片/黑

6

35

12~15mm

95°

本体

无扣力

钣金

银色

全盖

银色

其他金属・树脂

4510932020947

50

252.6

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HT-160V2
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT-160V2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-393