IDS

中承重轴承IDS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 中承重轴承
  • 钢嵌入规格 外圈平整型【螺杆轴规格】
  • IDS
Steel bearing part provides higher load capacity than plastic bearing .
Customised versions (different size, etc.) are available.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
IDS-22-B1.5(B1.5-11) 210-140-217
订购
IDS-26-B2-11 210-140-219
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D W C 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 螺钉标称M 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

IDS-22-B1.5(B1.5-11)

订购

210-140-217

22

7

1.5

392

40

M6

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

4510932840668

1000

14.5

IDS-26-B2-11

订购

210-140-219

26

8

2

588

60

M6

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

4510932840675

500

20.0

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
IDS-22-B1.5(B1.5-11)
IDS-26-B2-11
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
IDS-22-B1.5(B1.5-11) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-217

IDS-26-B2-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-219