IDS

中承重轴承IDS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 中承重轴承
  • 钢嵌入规格 外圈平整型【内轴孔规格】
  • IDS
Steel bearing part provides higher load capacity than plastic bearing .
Customised versions (different size, etc.) are available.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
IDS-26-H6.35-W0.8 210-140-220
订购
IDS-35-H6.35W0.26  210-140-221
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D W W1 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 内径d1 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

IDS-26-H6.35-W0.8

订购

210-140-220

26

8

9.6

294

30

6.35

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932840743

800

19.5

IDS-35-H6.35W0.26 

订购

210-140-221

35

9

9.52

294

30

6.35

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

内轴孔

4510932840750

500

25.2

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
IDS-26-H6.35-W0.8
IDS-35-H6.35W0.26 
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
IDS-26-H6.35-W0.8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-220

IDS-35-H6.35W0.26  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-221