INO-66N

隐形铰链INO-66N

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 隐形铰链
  • INO-66N

●正面板采用不锈钢制。
应用
—Folding door or window, door of built-in furniture, etc.
推荐螺钉
—Countersunk head wood screw 5.8

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
INO-66 170-095-018
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 门宽 门高 打开角度 主材料 类别 本体长度L 最小门厚 承重N/2个 承重kgf/2个 承重N/3个 承重kgf/3个 用途 门材质 门嵌入深度 门框加工深度 主要表面处理 EAN 重量(g)

INO-66

170-095-018

INO-66

800

2100

180°

聚酰胺(PA)

标准

84.5

32

294

30

490

50

家具用

26以上

26以上

拉丝处理

4510932073301

24

144

100

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
INO-66
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
INO-66 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-095-018

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—When using three hinges, install the middle one 200mm below the upper hinge.

—*Distance to door edge must be less than 4mm.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多