J95-P6T
筛选项目

heavy duty, cabinet hinge

  • 安装底座
  • 承重用快装隐形铰链 J95系列用
  • J95-P6T
  • J95系列

heavy duty, cabinet hinge

●附带通过偏心凸轮进行前后调节的机构(+1.5、-2.5mm)
●附带通过偏心凸轮进行上下调节的机构(±3mm)
●附带盖度(左右)调节机构(+0、-4mm)
●内置规格时,H尺寸为门厚+42mm。
另售
—Cover for mounting plate J95ZC-GR

—Raised countersunk head tapping screw 5⨯18
推荐螺钉
—Size 5 countersunk head, or raised countersunk head tapping screw or wood screw.

施工案例 / 采用案例

规格表

本体 [[Mounting Plate]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
J95-P6T 160-026-732
No Image J95-P6T BN 160-034-927
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 类别 系列 底座孔径 底座厚度 陈列柜产品种类 形状 侧板材质 承重kgf/2个 承重kgf/3个 最大玻璃宽度 最大玻璃高度 安装 EAN 重量(g)

J95-P6T

160-026-732

钢/锌合金(ZDC)

镀镍

4

底座

J95系列

32

0mm(标准厚度)

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

内置
盖度

4510932065580

100

94

No Image

J95-P6T BN

160-034-927

钢/锌合金(ZDC)

黑色镀镍

4

底座

J95系列

32

0mm(标准厚度)

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

内置
盖度

4510932184779

100

94

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Mounting Plate]]

型号
J95-P6T
J95-P6T BN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-732

J95-P6T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-927